EX-TR 355-12Z-3G/D
品番:101205164
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- 防爆試験されたケーブルグラントとシールスクリューを含む
- EN50041準拠の固定
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- EN 50041による設計
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EX-TR 355-12Z-3G/D
部品番号(注文番号)101205164
EAN(欧州部品番号)4030661370798
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)cULus
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆ゾーン222
防爆 カテゴリー3D3G
防爆指定D II 3G Ex nC IIC T5 Gc XD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
製造者宣言ATEX Zone 2 and 22
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50041に準拠したアクチュエーター型C
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量295g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
補助接点数1
安全接点数2
ケーブルグラントの数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記20%オーム負荷時
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントローラープランジャー式
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小30,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大1J
作動力、最小17N
作動速度, 最大0.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小1Nm
ケーブルグランド締付トルク、最小8Nm
アーススクリューPEの締め付けトルク1Nm
アーススクリューPAの締め付けトルク1.2Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小7mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ116.6mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +60 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメント1 NO 接点, 2 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大2ms
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 04:29