TV.S 335
EX-TV10S 335-02Z-3D
EX-TV10S 335-02Z-3D
アーカイブ
品番:
101193079
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
Exゾーン 22
金属製エンクロージャ
アクチュエータ軸は360°回転可
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
耐油・ベンジン
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号