EX-TV.S 335
EX-TV10S 335-12Z-3D
EX-TV10S 335-12Z-3D
品番:
153003341
製品詳細
Exゾーン 22
金属製エンクロージャ
アクチュエータ軸は360°回転可
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
耐油・ベンジン
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-TV10S 335-12Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety