EX-355 金属製ハウジング と アクチュエーター
EX-Z1K 355-11Z-3G/D
EX-Z1K 355-11Z-3G/D
アーカイブ
品番:
101209912
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
防爆試験されたケーブルグラントとシールスクリューを含む
EN50041準拠の固定
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-Z1K 355-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety