EX-335 angle roller lever 3K
EX-Z3K 335-02Z-3G/D
EX-Z3K 335-02Z-3G/D
品番:
153004157
製品詳細
Exゾーン 2 及び 22
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-Z3K 335-02Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety