schmersal_s_icon.png

EX-Z4S 235-11Z-3D

品番: 101212287

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50047準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

Product type description

EX-Z4S 235-11Z-3D

部品番号(注文番号)

101212287

EAN(欧州部品番号)

4030661393193

認証

証明書

ATEX (Konformitätserklärung)

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆ゾーン

2

22

防爆 カテゴリー

3G

3D

防爆指定

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

195 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

プランジャー

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

作動力、最小

9 N

強制開離力、最小

19 N

作動速度、最小

10 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

7 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

103.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-20 ... +60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スナップアクション

バウンス時間、最大

3 ms

開閉頻度

5,000 /h

切り替え時間、最小

5.5 ms

接点材質、電気的

納入品目

納入時同梱

防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド

Switch travel diagram

Diagram

151212287 EX-Z4S 235-11Z-3D
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50047準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/10 0:09