EX-355 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D
アーカイブ
品番:
101192363
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
Exゾーン 2 及び 22
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety