schmersal_s_icon.png

EX-ZR 335-02Z-3G/D

品番: 151192421

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
7H-2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K

(3)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(4)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(5)
1297横長スロット付きハウジング

(6)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(7)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

製品タイプの説明

EX-ZR 335-02Z-3G/D

部品番号(注文番号)

151192421

EAN(欧州部品番号)

4030661352459

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆ゾーン

2

22

防爆 カテゴリー

3G

3D

防爆指定

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

製造者宣言

ATEX Zone 2 and 22

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

EN 50041に準拠したアクチュエーター型

C

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

284 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラープランジャー式

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

衝撃エネルギー, 最大

4 J

作動力、最小

12 N

作動速度, 最大

0.5 m/s

注記 (作動速度)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意バウンス時間

動作速度によるバウンス時間

機械的データ - 電気機械式

接続

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

7 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

ワイヤー断面積

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

38 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

116.6 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-20 ... +60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

500 V

定格インパルス耐電圧 Uimp

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチエレメント

NC接点

スイッチ原理

スナップアクション

最大スイッチング周波数

5,000 /h

切り替え時間、最大

2 ms

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, September 7, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/05 9:22