EX-335 roller plunger R
EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D
EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D
品番:
151214676
製品詳細
Exゾーン 1 及び 21
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety