EX-335 plunger S
EX-ZS 335-11Z-3G/D
EX-ZS 335-11Z-3G/D
品番:
151188901
製品詳細
Exゾーン 2 及び 22
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-ZS 335-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety