EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-235 roller lever 12H
EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D
EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D
アーカイブ
品番:
101215957
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号