EX-235 roller lever 7H-2138
EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D
EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D
アーカイブ
品番:
101214954
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D | Schmersal - The DNA of Safety