FB-PE-8I-8O
品番:137002774

製品詳細
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
注文データ
製品タイプの説明FB-PE-8I-8O
部品番号(注文番号)137002774
EAN(欧州部品番号)8905236113468
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
一般データ
規格EN 61131-2IEC 61131-2
総重量110g
一般データ - 仕様
フィールドボックス・インターフェイスYes
緊急オフに適しています Yes
一体型システム診断Yes
一体型ディスプレイ、供給電圧Yes
フェイルセーフデジタル入力の数 2
デジタル入力数8
デジタル出力数8
安全性評価 - 安全人力 2 チャンネル
注意The signals of the safety switch are connected directly to the safety
機械的データ
取り付け取り付け穴 プレーン
固定ネジの種類 6x M4
固定ネジの最大締付けトルク,1.5Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大0.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最小24AWG
ワイヤー断面積、最大20AWG
端子(機械)ケージ端子
機械的データ - 寸法
長さ125mm
幅40mm
高さ17.6mm
直径穴4.8mm
間隔30 x 57,5mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-25 ... +65 °C
相対湿度, 最小10%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 ~ 8.4 Hz, 振幅 3.5 mm8.4 ~ 150 Hz、1 gの場合
耐衝撃15 g / 11 ms
許容される設置高度/標高(海抜), 最大4,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.5kV
過電圧カテゴリーI
汚染度1
電気的データ
動作電圧24 VDC -25 % / +25 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
消費電流、最大850mA
無負荷供給電流 I0, 典型的25mA
定格動作電圧24VDC
動作電流1,000mA
注記The total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
電気的データ - デジタル入力
指定、デジタル入力In 1 ... In 8
入力信号, HIGH信号 "1"11 ... 30 V
入力信号、LOW信号 "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
電気的データ - デジタル出力
指定、デジタル出力 Out 1 ... Out 8
電圧降下 Ud、最大2V
制御エレメントのデザインshort-circuit proof, p-type
漏電 lr, 最大0.5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
電気的データ - 診断入力 / FB-インターフェース
24Vの時の消費電流12mA
Design of the interface短絡保護あり
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態パワーLEDデバイスポート
LEDの位置"Pwr": Module
LED色Green
LED状態表示 - LED 02
LEDの状態Error LED device port
LEDの位置"Err": Module
LED色Red
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/28 04:28