FH 521
品番:101138414

製品詳細
- Fixed hinge
注文データ
製品タイプの説明FH 521
部品番号(注文番号)101138414
EAN(欧州部品番号)4030661104522
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量115g
機械的データ - 寸法
幅30mm
高さ40mm
深さ17mm
納入品目
取付材料の納入品目ISO 7380に準拠した2本のM5 x 20のネジブランキングプラグ位置決めピン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/08 17:27