G150-075-M22-2281-2/M22Y-1600-1-1368-3 | Schmersal - The DNA of Safety
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
G150 (KAS)
G150-075-M22-2281-2/M22Y-1600-1-1368-3
G150-075-M22-2281-2/M22Y-1600-1-1368-3
品番:
151216935
製品詳細
耐衝撃性樹脂製フード付きの金属製ハウジング
さまざまなスイッチ移動量のためのさまざまなカム形状
前面からディスクカムを設定することにより、スイッチングポイントを簡単に調整可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ