G150 (KAS)
G150-075-M22-2281-2/M44Y-1600-1/1368-3
G150-075-M22-2281-2/M44Y-1600-1/1368-3
品番:
151182484
製品詳細
耐衝撃性樹脂製フード付きの金属製ハウジング
さまざまなスイッチ移動量のためのさまざまなカム形状
前面からディスクカムを設定することにより、スイッチングポイントを簡単に調整可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ