G150 (KAS)
G150-150-M44-2281-2/M44Y-1600-1-1368-3
G150-150-M44-2281-2/M44Y-1600-1-1368-3
品番:
151216858
製品詳細
耐衝撃性樹脂製フード付きの金属製ハウジング
さまざまなスイッチ移動量のためのさまざまなカム形状
前面からディスクカムを設定することにより、スイッチングポイントを簡単に調整可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ