G150-150M11/11Y
品番:101173980

製品詳細
- 耐衝撃性樹脂製フード付きの金属製ハウジング
- さまざまなスイッチ移動量のためのさまざまなカム形状
- 前面からディスクカムを設定することにより、スイッチングポイントを簡単に調整可能
注文データ
製品タイプの説明G150-150M11/11Y
部品番号(注文番号)101173980
EAN(欧州部品番号)4030661303116
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジングカバーの材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
総重量1,185g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
NCの数、左1
NCの数、右1
NO接点の数2
NOの数、左1
NOの数、右1
機械的データ
取り付けフロアマウント
ギア比1:150
シャフト取り付けタイプFull shaft
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
機械的データ - 寸法
長さ244mm
幅120mm
高さ114mm
シャフトの長さ44mm
シャフト径12mm
シャフトの直径の公差h8
環境条件
保護等級IPIP65
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
接点材質、電気的銀
スイッチ・エレメント左M 697-11-1
スイッチ・エレメント右M 697-11-1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 23:53