GS75102192-1
品番:103010180

製品詳細
- ワイヤーロープ式スイッチT3Z 068-11YR-2909に内蔵される安全入力ユニット
- 1つの無電圧NC接点用
- エネルギーはDupline2線式バスを介して供給されます
- 8芯マルチピンコネクターを含む
注文データ
製品タイプの説明GS75102192-1
部品番号(注文番号)103010180
EAN(欧州部品番号)4030661470641
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
総重量80g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/04 12:08