HB-BL
品番:103038908

製品詳細
- ブラインドプラグ
- ステンレス鋼(V4A)
注文データ
製品タイプの説明HB-BL
部品番号(注文番号)103038908
EAN(欧州部品番号)4030661617169
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-39
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-39
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-39
ETIM番号、バージョン7.0EC002023
ETIM番号、バージョン6.0EC002023
認証
証明書cULus
一般データ
規格DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンブラインドプラグ
デザインRound
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質ステンレス鋼
フロントリングの色銀
ベローズの色青
総重量77g
一般データ - 仕様
ねじれ防止機構Yes
機械的データ
固定ネジの種類 M4X8
ねじの締付トルク、最大1.8Nm
機械的データ - 寸法
取付高さ7mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ4mm
フロントリングの直径45mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔65 x 65mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/01 10:28