HDAN6-BL-WS-250
品番:103041118

製品詳細
- ポテンショメーター用マウント
- 青色、可視シールエレメント
注文データ
製品タイプの説明HDAN6-BL-WS-250
部品番号(注文番号)103041118
EAN(欧州部品番号)4030661618319
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
認証
証明書hygiene tested
一般データ
規格DIN EN 1672-2EN 60947-1EN 60947-5-1
バージョン前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
トグル丸形
シールタイプLip gasketsMembrane
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質ステンレス鋼
動作エレメントの色白
フロントリングの色銀
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量144g
一般データ - 仕様
完全絶縁 Yes
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
取り付け中央のナット
ナットの締付トルク、最大4Nm
機械的データ - 寸法
幅, 最大47mm
高さ102mm
取付高さ31mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ71mm
注記 (取り付け深さ)ポテンショメータを除く前面パネル裏の奥行
直径45mm
フロントリングの直径45mm
ノブの直径26mm
固定直径22.3mm
シャフトの直径、最大6mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
その他のデータ
注意 (アプリケーション)250°で停止
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/25 11:14