HDL-BL-GB-101-2
品番:103059631

製品詳細
- 照明可能
- 青色、可視シールエレメント
- シンボルのカスタマイズが可能
注文データ
製品タイプの説明HDL-BL-GB-101-2
部品番号(注文番号)103059631
EAN(欧州部品番号)4030661665337
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
一般データ
規格DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け照光式押しボタン
デザインRound感圧
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
シールタイプLip gasketsMembrane
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質ステンレス鋼
ベローズの材質ケイ素
動作エレメントの色黄
フロントリングの色銀
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量47g
一般データ - 仕様
記号表示付きYes (1)
照明可能Yes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
接点エレメント数、最大2
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
ロック解除なし
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
作動ストローク3.5mm
取り付け中央のナット
ナットの締付トルク、最大4Nm
記号表示番号101
ラベリングの種類Laser
ラベリングの調整-2 (90°)
押しボタンの代表的な作動力16N
機械的データ - 寸法
幅, 最大46mm
高さ63mm
取付高さ13mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ50mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
タッチ面の直径22mm
フロントリングの直径45mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔65 x 65mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +75 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)コンタクトキャリアSMFは納品書に含まれています。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 08:25