HHS16-BL-SW-2-POL
品番:103044285

製品詳細
- 鍵付き
注文データ
製品タイプの説明HHS16-BL-SW-2-POL
部品番号(注文番号)103044285
EAN(欧州部品番号)4030661617848
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-14-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-14-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-14-03
ETIM番号、バージョン7.0EC000216
ETIM番号、バージョン6.0EC000216
認証
証明書hygiene tested
一般データ
規格ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
バージョンメインスイッチ16 A前面取り付け
デザインRound小型マーキングプレート
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
識別ラベルの材質ステンレス鋼 (V4A)
ブラケットの材質ステンレス鋼 (V4A)
フロントリングの材質ステンレス鋼
トグルの材質ABS
銘板の色銀
ブラケットの色銀
接点ブロックの色黒
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量220g
一般データ - 仕様
ロック可能な中立位置 Yes
ラッチング Yes
スイッチ位置の数1
主要コンタクト数2
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
ラッチング ポジション右
機械寿命, 最小100,000操作
スイッチ 角度, 右90°
取り付け中央のナット
ナットの締付トルク、最大4Nm
取り付け位置 主接点0°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小1 mm², 単線1 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 単線2.5 mm², 撚線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積12AWG
クリップの締付トルク2.5Nm
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
長さ80mm
幅70mm
高さ95mm
取付高さ32mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ58mm
注記 (取り付け深さ)カムスイッチ含む前面パネル裏の奥行
フロントリングの直径45mm
ハンドルの長さ52.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
注記サイズ バッキングプレート 70 mm x 80 mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
使用周囲温度、 スイッチ・エレメント、最大encapsulated +40°Copen +50°C
使用周囲温度、スイッチ・エレメント 、最小 encapsulated -25°Copen -25°C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流20A
定格動作電圧690VAC
要求定格短絡電流10,000A
開閉容量、AC-35,500W
開閉容量、AC-237,500W
スイッチ原理スローアクション
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ロータリーカムスイッチ、製品ラインM200、タイプシリーズM220、前面取付けスイッチ黒色トグルのメインスイッチ
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Scope of delivery with contact carrier SMF-SGwithout strengthening plate, with marking plate
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/01 23:29