HHS63-BL-SW-MP
品番:103044298

製品詳細
- 鍵付き
- 青色、可視シールエレメント
注文データ
製品タイプの説明HHS63-BL-SW-MP
部品番号(注文番号)103044298
EAN(欧州部品番号)4030661617916
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-14-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-14-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-14-03
ETIM番号、バージョン7.0EC000216
ETIM番号、バージョン6.0EC000216
認証
証明書hygiene tested
一般データ
規格ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
バージョンメインスイッチ63 A前面取り付け
デザイン小型・マーキング・プレート強化プレート正方形の
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
ブラケットの材質ステンレス鋼 (V4A)
取付プレートの材質ステンレス鋼 (V4A)
フロントリングの材質ステンレス鋼
トグルの材質ABS
銘板の色銀
ブラケットの色銀
接点ブロックの色黒
フロントリングの色銀
取り付け板の色銀
ハンドルの色黒
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量220g
一般データ - 仕様
ロック可能な中立位置 Yes
ラッチング Yes
スイッチ位置の数1
主要コンタクト数3
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
ラッチング ポジション右
機械寿命, 最小100,000操作
スイッチ 角度, 右90°
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク2Nm
ナットの締付トルク、最大4Nm
取り付け位置 主接点0°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小4 mm², 撚線6 mm², 単線
ケーブル断面積, 最大16 mm², 撚線25 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積4AWG
クリップの締付トルク2.5Nm
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
長さ110mm
幅110mm
高さ115mm
取付高さ37mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ78mm
注記 (取り付け深さ)スイッチングブロック含む前面パネル裏の奥行
フロントリングの直径45mm
ハンドルの長さ52.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
注記サイズ マウンティングプレート 110 mm x 110 mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
使用周囲温度、 スイッチ・エレメント、最大encapsulated +40°Copen +50°C
使用周囲温度、スイッチ・エレメント 、最小 encapsulated -25°Copen -25°C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流63A
定格動作電圧690VAC
要求定格短絡電流15,000A
開閉容量、AC-318,500W
開閉容量、AC-2322,000W
スイッチ原理スローアクション
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ディスコネクトスイッチ、製品ラインB200、タイプシリーズB263、3極オン-オフスイッチ、前面取付けスイッチ黒色トグルのメインスイッチ
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)including strengthening plateScope of delivery with contact carrier SMF-SG
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 16:43