HSK/V4A
品番:103061694

製品詳細
- 押し・表示押しボタンに適切
- ステンレス鋼(V4A)
注文データ
製品タイプの説明HSK/V4A
部品番号(注文番号)103061694
EAN(欧州部品番号)4030661675749
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002040
ETIM番号、バージョン6.0EC000624
一般データ
バージョンガード付き非常停止
筐体材質ステンレス鋼
ハウジングの色銀
総重量100g
機械的データ
取り付け後面取り付け穴
固定ネジの種類 2x M5
機械的データ - 寸法
長さ52mm
幅76mm
高さ40mm
間隔68mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 15:06