HWSE6.1-BL-WS
品番:103044276

製品詳細
- 長レバー
- 最大12ポジション
注文データ
製品タイプの説明HWSE6.1-BL-WS
部品番号(注文番号)103044276
EAN(欧州部品番号)4030661618449
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-43
ETIM番号、バージョン7.0EC001029
ETIM番号、バージョン6.0EC001029
認証
証明書hygiene tested
一般データ
規格ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
バージョン前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質ステンレス鋼
トグルの材質ABS
フロントリングの色銀
ハンドルの色白
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量240g
一般データ - 仕様
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数6
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
スイッチ 角度60°
取り付け中央のナット
ナットの締付トルク、最大4Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小1 mm², 単線1 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 単線2.5 mm², 撚線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積12AWG
クリップの締付トルク2.5Nm
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
幅, 最大48mm
高さ115mm
取付高さ31mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ84mm
注記 (取り付け深さ)カムスイッチ含む前面パネル裏の奥行
フロントリングの直径45mm
ハンドルの長さ52.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
使用周囲温度、 スイッチ・エレメント、最大encapsulated +40°Copen +50°C
使用周囲温度、スイッチ・エレメント 、最小 encapsulated -25°Copen -25°C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流20A
定格動作電圧690VAC
要求定格短絡電流10,000A
スイッチ原理スローアクション
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ロータリーカムスイッチ、製品ラインM200、タイプシリーズM220、前面取付けスイッチ
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/19 22:50