HWST32.1-BL-SW
品番:103039691

製品詳細
- 長レバー
注文データ
製品タイプの説明HWST32.1-BL-SW
部品番号(注文番号)103039691
EAN(欧州部品番号)4030661617794
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
認証
証明書cULushygiene tested
一般データ
規格DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンselector switch前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質ステンレス鋼
トグルの材質ABS
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
ベローズの色青
シールの色Blue
総重量76g
一般データ - 仕様
調査可能 Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数3
接点エレメント数、最大4
ねじれ防止機構Yes
安全性評価
ミッションタイム 20年
機械的データ
ロック解除右:回転式ラッチ解除なし左: 回転式ラッチ解除
ラッチング ポジション左
タッチポジション右
機械的寿命、コマンド機器300,000操作
スイッチ 角度, 左45°
スイッチ 角度, 右45°
作動トルク0.5Nm
取り付け中央のナット
ナットの締付トルク、最大4Nm
機械的データ - 寸法
幅, 最大46mm
高さ79mm
取付高さ31mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ48mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
フロントリングの直径45mm
ハンドルの長さ52.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔65 x 82mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ディテントポジション左1個、モメンタリーポジション右1個(ホームポジションの隣)
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)コンタクトキャリアSMFは納品書に含まれています。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/13 03:05