IFL 0,8-4-10P
品番:101102256

製品詳細
- 注意:納入不可
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- 設計 Ø 4 mm
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFL 0,8-4-10P
部品番号(注文番号)101102256
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208
ハウジング形状シリンダ型、ストレート
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質ステンレス鋼
固定端子の材質樹脂
総重量35g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数3
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn0.8mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.14mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサーの直径4mm
センサー長27.5mm
センサーの幅4mm
センサーの高さ4mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級0
電気的データ
動作電圧7 ... 35 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的2.5mA
定格動作電圧7 ... 35 VDC
動作電流100mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路短絡保護(パルス化)
開閉頻度、約1,000Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大2V
電圧降下時の電流 Ud0.1A
制御エレメントのデザインPNP型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Clamp H 4 is included in delivery
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/18 00:51