/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
IFL 10-180-01ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL Ø 6.5 mm
IFL 10-180-01ST
IFL 10-180-01ST
品番:
101092428
アーカイブ
製品詳細
金属製エンクロージャ
AC2ケーブル
二重絶縁
コネクタ M18
設計 M 18 x 1
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
データ
ダウンロード
システムコンポーネント
写真
注文データ
注記 (配信容量)
Not available!
製品タイプの説明
IFL 10-180-01ST
部品番号(注文番号)
101092428
EAN(欧州部品番号)
4030661024219
eCl@ss番号、バージョン12.0
27-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.0
27-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.0
27-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0
EC002714
ETIM番号、バージョン6.0
EC002714
認証
証明書
CCC
一般データ
規格
DIN VDE 0660-208
EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状
シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)
不適切な
筐体材質
樹脂
作動範囲
樹脂
ナットの材質
樹脂
座金の材質
Perbunan
総重量
28
g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態
Yes
ケーブルスリーブ
No
ケーブルワイヤーの数
2
機械的データ
ナットの締付トルク、最大
3
Nm
Mechanical data - Switching distances
動作距離 S
n
10 mm
公称切替距離 S
n
10
mm
注記 (動作距離)
すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ
2
m
接続
M18コネクター
ケーブルワイヤーの数
2
機械的データ - 寸法
センサーの直径
18
mm
センサーのISOネジ
M18x1
二面幅
24
黒
センサー長
91
mm
取り付けクランプの直径
M18x1
環境条件
保護等級IP
IP67
使用周囲温度
-25 ... +70 °C
耐振動
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃
30 g / 11 ms
保護等級
II
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 U
imp
4
kV
電気的データ
定格供給周波数、最小
45
Hz
定格供給周波数、最大
65
Hz
動作電圧
15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
電圧範囲のタイプ
AC
動作電流、最小
10
mA
定格動作電圧
15 ... 250 VAC
動作電流
500
mA
スイッチエレメント
NC接点
内蔵式保護回路
誘導型干渉保護
開閉頻度、約
10
Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 U
d
、最大
4.5
V
電圧降下時の電流 U
d
0.5
A
制御エレメントのデザイン
2線式
漏電 l
r
, 最大
1
mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)
yellow LED
Note
注記 (一般)
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
データ
ダウンロード
システムコンポーネント
写真
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。 追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。 技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/18 01:34