IFL 15-30-10TK
品番:101100262
アーカイブ

製品詳細
- 設計 M30 x 1,5
注文データ
製品タイプの説明IFL 15-30-10TK
部品番号(注文番号)101100262
EAN(欧州部品番号)4030661021522
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)不適切な
筐体材質真鍮
ハウジング材質コーティング材ニッケルめっき
作動範囲樹脂
ナットの材質真鍮
総重量202g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルスリーブYes
機械的データ
ナットの締付トルク、最大30Nm
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn15mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.5mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM30
二面幅36黒
センサー長100mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
定格供給周波数、最小45Hz
定格供給周波数、最大65Hz
動作電圧15 ... 250 VAC
電圧範囲のタイプAC
動作電流、最小10mA
定格動作電圧15 ... 250 VAC
動作電流500mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路誘導型干渉保護
開閉頻度、約10Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大4.5V
電圧降下時の電流 Ud0.5A
制御エレメントのデザイン2線式
漏電 lr, 最大1mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 05:17