IFL 2-250-01
品番:101089463
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- AC2ケーブル
- 二重絶縁
- 設計 250
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFL 2-250-01
部品番号(注文番号)101089463
EAN(欧州部品番号)4030661060217
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
認証
証明書CCC
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質樹脂
作動範囲樹脂
総重量85g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数2
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn2mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブルケーブル H03VV-F
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.5mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサー長12mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
定格供給周波数、最小45Hz
定格供給周波数、最大65Hz
動作電圧15 ... 250 VAC
電圧範囲のタイプAC
動作電流、最小8mA
定格動作電圧15 ... 250 VAC
動作電流200mA
スイッチエレメントNC接点
内蔵式保護回路誘導型干渉保護
開閉頻度、約10Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大3.5V
電圧降下時の電流 Ud0.2A
制御エレメントのデザイン2線式
漏電 lr, 最大1mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other.Switches can be mounted adjacent to each other without interference.with 2 screws M3 x 6 for rear mounting
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 08:25