IFL 2-250-10P-1716
品番:101097778
アーカイブ

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- DC3ケーブル
- 二重絶縁
- サイドケーブル出力
- 設計 250
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFL 2-250-10P-1716
部品番号(注文番号)101097778
EAN(欧州部品番号)4030661019376
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
認証
証明書CCC
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質樹脂
作動範囲樹脂
総重量56g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数3
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn2mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.34mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサー長12mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧10 ... 30 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的3mA
定格動作電圧10 ... 30 VDC
動作電流200mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路サージ保護最大ヒューズ定格極性反転に対する保護誘導型干渉保護
開閉頻度、約800Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大1.2V
電圧降下時の電流 Ud0.2A
制御エレメントのデザインPNP型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/01 18:03