IFL 2-8M-10N
品番:101113527

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- 小型
- 設計 M 8 x 1
注文データ
製品タイプの説明IFL 2-8M-10N
部品番号(注文番号)101113527
EAN(欧州部品番号)4030661085524
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質真鍮
ハウジング材質コーティング材ニッケルめっき
作動範囲樹脂
ナットの材質真鍮
総重量55g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルスリーブNo
ケーブルワイヤーの数3
機械的データ
ナットの締付トルク、最大6Nm
注記 (ナットの締付トルク)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn2mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.14mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM8
二面幅13黒
センサー長42mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧10 ... 30 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的3.4mA
定格動作電圧10 ... 30 VDC
動作電流200mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路サージ保護最大ヒューズ定格極性反転に対する保護誘導型干渉保護
開閉頻度、約3,000Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大1.2V
電圧降下時の電流 Ud0.2A
制御エレメントのデザインNPN型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 15:40