IFL 20-333-11STP
品番:101185155
アーカイブ

製品詳細
- 設計 333
注文データ
製品タイプの説明IFL 20-333-11STP
部品番号(注文番号)101185155
EAN(欧州部品番号)4030661324364
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状ブロック型
筐体材質樹脂
ハウジングカバーの材質Luran
総重量170g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
内蔵式保護回路極性反転に対する保護
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/01 13:03