IFL 5-18-01A
品番:101141569
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- AC/DC2ワイヤー
- 設計 M18 x 1
注文データ
製品タイプの説明IFL 5-18-01A
部品番号(注文番号)101141569
EAN(欧州部品番号)4030661122649
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
認証
証明書CCC
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質真鍮
ハウジング材質コーティング材ニッケルめっき
作動範囲樹脂
ナットの材質真鍮
総重量124g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルスリーブNo
ケーブルワイヤーの数2
機械的データ
ナットの締付トルク、最大18Nm
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn5mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル H03VV-F
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.5mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM18
二面幅24黒
センサー長76mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
定格供給周波数、最小65Hz
定格供給周波数、最大45Hz
動作電圧15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
電圧範囲のタイプACDC
無負荷供給電流 I0, 典型的0.3mA
定格動作電圧15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
動作電流300mA
スイッチエレメントNC接点
内蔵式保護回路極性反転に対する保護誘導型干渉保護
開閉頻度、約15Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大4V
電圧降下時の電流 Ud0.3A
制御エレメントのデザイン2線式
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 21:10