IFL 50-385-10/01D
品番:101126029

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- DC2ケーブル
- 二重絶縁
- 接続部分
- 設計 385
注文データ
製品タイプの説明IFL 50-385-10/01D
部品番号(注文番号)101126029
EAN(欧州部品番号)4030661277691
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
認証
証明書CCC
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
筐体材質樹脂
総重量378g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数2
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn50mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅80mm
センサーの高さ135mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
定格供給周波数、最小45Hz
定格供給周波数、最大65Hz
動作電圧15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
電圧範囲のタイプACDC
動作電流、最小10mA
定格動作電圧15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
動作電流200mA500mA
スイッチエレメントNO 接点またはNC 接点
内蔵式保護回路サージ保護最大ヒューズ定格極性反転に対する保護誘導型干渉保護
開閉頻度、約10Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大4.5V
電圧降下時の電流 Ud0.5A
制御エレメントのデザイン2線式
漏電 lr, 最大1mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Mounting angle HW 385-1 to simplify mounting availableProgrammable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/07 05:16