IFL 50-385-10PK
品番:101056703
アーカイブ

製品詳細
- 設計 385
注文データ
製品タイプの説明IFL 50-385-10PK
部品番号(注文番号)101056703
EAN(欧州部品番号)4030661252933
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
筐体材質樹脂
総重量410g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数4
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn50mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅80mm
センサーの高さ135mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧10 ... 60 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的5.5mA
定格動作電圧10 ... 60 VDC
動作電流400mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路極性反転に対する保護誘導型干渉保護
開閉頻度、約50Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大1.5V
電圧降下時の電流 Ud0.4A
制御エレメントのデザインPNP型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Mounting angle HW 385-1 to simplify mounting available
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 17:53