IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4
品番:
103056901
新
製品詳細
ステンレス・ケース
DC4ケーブル
設計 M8 x 1
周囲温度 −25 … +80 °C
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4 | Schmersal - The DNA of Safety