IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8 | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8
品番:
103056906
新
製品詳細
ステンレス・ケース
DC4ケーブル
コネクターM8
設計 M8 x 1
周囲温度 −25 … +80 °C
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号