IFL-N-10-30-10T
品番:101154004
アーカイブ

製品詳細
- 設計 M30
注文データ
製品タイプの説明IFL-N-10-30-10T
部品番号(注文番号)101154004
EAN(欧州部品番号)4030661289267
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
筐体材質真鍮
作動範囲樹脂
総重量184g
機械的データ
ナットの締付トルク、最大30Nm
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM30
二面幅36黒
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 23:47