IFL Ø 6.5 mm
IFL-N-2-6,5M-10
IFL-N-2-6,5M-10
アーカイブ
品番:
101144839
製品詳細
注意:納入不可(補充:IFL 2-6,5M-10N)
金属製エンクロージャ
DC3ケーブル
設計 Ø 6,5 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
IFL-N-2-6,5M-10 | Schmersal - The DNA of Safety