IFL-N-2-6,5M-10ST2N
品番:101144841
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可(補充:IFL 2-6,5M-10ST2N)
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- コネクタ
- 設計 Ø 6,5 mm
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFL-N-2-6,5M-10ST2N
部品番号(注文番号)101144841
EAN(欧州部品番号)4030661134727
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダ型、ストレート
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質ステンレス鋼
作動範囲樹脂
総重量6g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数3
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn1.5mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続M8コネクター
機械的データ - 寸法
センサーの直径6.5mm
センサー長52mm
センサーの幅6.5mm
センサーの高さ6.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧15 ... 34 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的17mA
定格動作電圧15 ... 34 VDC
動作電流150mA200mA
スイッチエレメントNO接点
内蔵式保護回路サージ保護最大ヒューズ定格抑制されたスイッチオン障害インパルス断線監視極性反転に対する保護誘導型干渉保護音声伝送保護
開閉頻度、約1,500Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大2.5V
制御エレメントのデザインNPN型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 17:12