IFL-N-2-8M-01P-5M
品番:101147293

製品詳細
- 設計 M8 x 1
注文データ
製品タイプの説明IFL-N-2-8M-01P-5M
部品番号(注文番号)101147293
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質ステンレス鋼
作動範囲樹脂
ナットの材質ステンレス鋼
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルスリーブNo
ケーブルワイヤーの数3
機械的データ
注記 (ナットの締付トルク)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn2mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.25mm²
ケーブルマントルの材質PUR
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM8
二面幅13黒
センサー長50mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧15 ... 34 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的17mA
定格動作電圧15 ... 34 VDC
動作電流150mA
スイッチエレメントNC接点
内蔵式保護回路サージ保護最大ヒューズ定格抑制されたスイッチオン障害インパルス断線監視極性反転に対する保護誘導型干渉保護音声伝送保護
開閉頻度、約600Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大2.5V
制御エレメントのデザインPNP型
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/26 16:06