IFL-N-5-18-01STP
品番:101144828
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可(補充:IFL 5-18-01STP)
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- コネクターM12
- 設計 M 18 x 1
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFL-N-5-18-01STP
部品番号(注文番号)101144828
EAN(欧州部品番号)4030661134604
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002714
ETIM番号、バージョン6.0EC002714
一般データ
規格EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)的確な
筐体材質真鍮
ハウジング材質コーティング材ニッケルめっき
作動範囲樹脂
ナットの材質真鍮
総重量68g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数3
機械的データ
ナットの締付トルク、最大18Nm
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn5mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続M12コネクター
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM18
二面幅24黒
センサー長69mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
電気的データ
動作電圧15 ... 34 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的17mA
定格動作電圧15 ... 34 VDC
動作電流150mA200mA
スイッチエレメントNC接点
内蔵式保護回路抑制されたスイッチオン障害インパルス断線監視極性反転に対する保護短絡および過負荷保護誘導型干渉保護音声伝送保護
開閉頻度、約800Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大2.5V
電圧降下時の電流 Ud0.2A
制御エレメントのデザインPNP型
漏電 lr, 最大0.01mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/09 04:14