IFO 8-300-10/01
品番:101149286
アーカイブ

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- AC2ケーブル
- 接続領域180°で取り付け可
- 設計 M30 x 1,5
- 接続部分
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明IFO 8-300-10/01
部品番号(注文番号)101149286
EAN(欧州部品番号)4030661150840
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-09-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-09-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-09-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001821
ETIM番号、バージョン6.0EC001821
一般データ
規格DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
筐体材質樹脂
作動範囲樹脂
ナットの材質樹脂
座金の材質Perbunan®
検出領域 Sd, 最大800mm
総重量70g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
ケーブルワイヤーの数2
機械的データ
ナットの締付トルク、最大4Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ接続
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
ワイヤー断面積15AWG
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM30
二面幅36黒
センサー長118mm
センサーの幅46mm
センサーの高さ46mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +70 °C
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp10kV
電気的データ
定格供給周波数、最小45Hz
定格供給周波数、最大65Hz
動作電圧15 ... 250 VAC
電圧範囲のタイプAC
動作電流、最小10mA
定格動作電圧15 ... 250 VAC
動作電流500mA
スイッチエレメントNO 接点またはNC 接点
内蔵式保護回路誘導型干渉保護
開閉頻度、約10Hz
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大7V
電圧降下時の電流 Ud0.5A
制御エレメントのデザイン2線式
漏電 lr, 最大3mA
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)yellow LED
Note
注記 (一般)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/28 13:55