フラットケーブルクランプ K 99-6431-00-02
品番:101177831
アーカイブ

製品詳細
- 黄色のプロファイルケーブル(IDC)から丸ケーブルへの接続
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明フラットケーブルクランプ K 99-6431-00-02
部品番号(注文番号)101177831
EAN(欧州部品番号)4030661309422
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
総重量20g
一般データ - 仕様
極数2
機械的データ - 電気機械式
接続IDCコネクター、ねじ接続又ははんだ付された端子
フラットケーブルクランプの材質Polyamide PA
ケーブル断面積, 最大1 x 0.25 mm²
ワイヤー断面積、最小24AWG
機械的データ - 寸法
幅35.5mm
高さ20mm
深さ10.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
汚染度3
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/08 03:35