KA-0804
品番:101207741

製品詳細
- 該当 投光器
- 接続ケーブル
- 4芯
- 該当 SLC/SLG
注文データ
製品タイプの説明KA-0804
部品番号(注文番号)101207741
EAN(欧州部品番号)4030661639178
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
一般データ
バージョンストレート
コネクター(電気)メスコネクター
筐体材質樹脂
ナットの材質金属、CuZn、ニッケルめっき
ハウジングの色黒
総重量200g
一般データ - 仕様
極数4
ケーブルワイヤーの数4
機械的データ
機械的寿命、最小100サイクル
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積0.34mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径M12
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度 (ケーブル)-40 ... +80 °C
周囲温度 (コネクター)-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
汚染度3
電気的データ
定格動作電圧250VAC
接点負荷容量4
接点材質、電気的金属、CuZn、金メッキ
ピン配列
ピン 1Brown
ピン 2White
ピン 3Blue
ピン 4Black
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 05:10