KA-0975
品番:103005659

製品詳細
- 8芯
- 接続ケーブル
- 該当 SLC/SLG
注文データ
製品タイプの説明KA-0975
部品番号(注文番号)103005659
EAN(欧州部品番号)4030661440170
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
一般データ
コネクター(電気)メスコネクター
総重量500g
一般データ - 仕様
ハロゲンフリーNo
ケーブルドラッグチェーンは適切No
極数5
ケーブルワイヤーの数3
機械的データ
締付トルク、最大1Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.34mm²
ケーブルマントルの色Grey
ケーブルマントルの材質PVC
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプFemale connector, M12
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
ハンドルの色Black
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプMale connector, M12
デザインstraight
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径M12
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +120 °C
電気的データ
熱試験電流4A
定格動作電圧60VAC
定格動作電圧60VDC
動作電流4,000mA
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/12 23:00