KG411-A
品番:101008565

製品詳細
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
注文データ
製品タイプの説明KG411-A
部品番号(注文番号)101008565
EAN(欧州部品番号)4030661613338
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
注記 (オーダーデータ)Note: Cable glands are not included in the delivery of the enclosure
一般データ
バージョン組立ハウジング
筐体材質ABS
ハウジングの上部の色灰
ハウジングの下部の色 灰
総重量140g
一般データ - 仕様
コマンド位置の数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置上
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20
機械的データ - 寸法
幅82mm
高さ85mm
深さ80mm
長さ×幅×高さケーブルグランドのスルーホールの直径:22.3 cm + 0.4 cm
ドリル穴の中央間隔40mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 14:45