KG433-B
品番:101008574

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 取付費用の削減
- ケーブルグランドM20×1.5 1個付き
注文データ
製品タイプの説明KG433-B
部品番号(注文番号)101008574
EAN(欧州部品番号)4030661613291
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
納入品目
納入時同梱1x cable gland M20x1.5
一般データ
バージョン組立ハウジング
筐体材質ABS
ハウジングの上部の色RAL 7035 (灰)
ハウジングの下部の色 RAL 7035 (grey)
総重量230g
一般データ - 仕様
コマンド位置の数3
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
固定ネジの種類 4x M4
ケーブルグランド締付トルク4Nm
注記ケーブルグランドのキャップナット締付トルク 3Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小6mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
機械的データ - 寸法
長さ160mm
幅80mm
高さ85mm
固定直径22.3mm
間隔50 x 148mm
ドリル穴の中央間隔40mm
環境条件
保護等級IPIP65
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/15 23:36